Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E20060
FE-00-P-A-E2,5
Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E20060
FE-00-P-A-E2,5
- Para instalação em locais de difícil acesso
- Operação como barreira fotoelétrica de sentido único
- Elevado alcance
- Resistente a um grande número de produtos químicos agressivos
- Raio de curvatura muito pequeno
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
---|---|
Aplicação | Raio de curvatura pequeno |
Faixa de registro
Alcance com amplificador de fibra óptica de tipo | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 1020 |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 120 |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 400 |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 120 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 53,5 |
---|---|
Versão da sonda | reto |
Diâmetro da sonda [mm] | 2,5 |
Comprimento da sonda [mm] | 10 |
Comprimento [mm] | 600 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 10 |
Disposição de fibras | |
Materiais | Adaptador: PPE |
Material da fibra óptica | vidro |
Material da sonda de fibra óptica | alumínio |
Material do revestimento da fibra óptica | PVC |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|