Sistema de reflexão difusa de fibra ótica
E20077
FT-00-P-V-E1/1M
Sistema de reflexão difusa de fibra ótica
E20077
FT-00-P-V-E1/1M
- Para instalação em locais de difícil acesso
- Operação como sensor de reflexão difusa
- Para aplicação nas proximidades
- Resistente a um grande número de produtos químicos agressivos
- Raio de curvatura pequeno
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores de reflexão difusa |
---|---|
Aplicação | Para uso em aplicações industriais |
Faixa de registro
Alcance da detecção com amplificador de fibra óptica de tipo | OKF; OUF; OOF |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 8 |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 24 |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 8 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 41 |
---|---|
Versão da sonda | reto |
Diâmetro da sonda [mm] | 1 |
Comprimento da sonda [mm] | 5 |
Comprimento [mm] | 1000 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 20 |
Disposição de fibras | |
Materiais | Adaptador: PPE |
Material da fibra óptica | vidro |
Material da sonda de fibra óptica | 1.4305 (aço inoxidável / 303) |
Material do revestimento da fibra óptica | PVC |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|