Sistema de reflexão difusa de fibra ótica
E20078
FT-00-M-E3
Sistema de reflexão difusa de fibra ótica
E20078
FT-00-M-E3
- Para instalação em locais de difícil acesso
- Operação como sensor de reflexão difusa
- Para aplicação nas proximidades
- Resistente a um grande número de produtos químicos agressivos
- Com adaptação direta no amplificador de fibra óptica
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores de reflexão difusa |
---|---|
Aplicação | Para uso em aplicações industriais |
Faixa de registro
Alcance da detecção com amplificador de fibra óptica de tipo | OCF; OKF; OUF |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 360 |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 40 |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 40 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 12,5 |
---|---|
Versão da sonda | reto |
Diâmetro da sonda [mm] | 3 |
Comprimento [mm] | 26 |
Disposição de fibras | |
Material da fibra óptica | vidro |
Material da sonda de fibra óptica | latão |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|