Sistema de reflexão difusa de fibra ótica
E20083
FT-00-P-A-M6/1M
Sistema de reflexão difusa de fibra ótica
E20083
FT-00-P-A-M6/1M
- Para instalação em locais de difícil acesso
- Operação como sensor de reflexão difusa
- Para aplicação nas proximidades
- Resistente a um grande número de produtos químicos agressivos
- Raio de curvatura pequeno
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores de reflexão difusa |
---|---|
Aplicação | Para uso em aplicações industriais |
Faixa de registro
Alcance da detecção com amplificador de fibra óptica de tipo | OCF; OKF; OUF |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 340 |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 40 |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 40 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 50 |
---|---|
Versão da sonda | reto |
Rosca da sonda | M6 |
Comprimento da sonda [mm] | 25 |
Comprimento [mm] | 1000 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 20 |
Disposição de fibras | |
Materiais | Adaptador: PPE |
Material da fibra óptica | vidro |
Material da sonda de fibra óptica | alumínio |
Material do revestimento da fibra óptica | PVC |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|