Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E20127
FE-00-A-V-E1
Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E20127
FE-00-A-V-E1
- Para aplicações em áres de temperaturas altas
- Revestimento de alumínio para aplicação até 290 C
- Instalação em locais de difícil acesso
- Detecção confiável de objetos muito pequenos
- Raio de curvatura pequeno
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
---|---|
Aplicação | Alta resistência à temperatura; Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro |
Faixa de registro
Alcance com amplificador de fibra óptica de tipo | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 460 |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 50 |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 160 |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 50 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...290 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 69 |
---|---|
Versão da sonda | reto |
Diâmetro da sonda [mm] | 1 |
Comprimento da sonda [mm] | 5 |
Comprimento [mm] | 600 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 20; (para instalação fixa) |
Disposição de fibras | |
Materiais | Adaptador: ABS |
Material da fibra óptica | vidro |
Material da sonda de fibra óptica | 1.4305 (aço inoxidável / 303) |
Material do revestimento da fibra óptica | alumínio |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|