- Produtos
- E20148
Sistema de reflexão difusa de fibra ótica
E20148
FT-30-A-A-M8/2M
Sistema de reflexão difusa de fibra ótica
E20148
FT-30-A-A-M8/2M
- Para aplicações em áres de temperaturas altas
- Revestimento de alumínio para aplicação até 290 C
- Para aplicação nas proximidades
- Resistente a um grande número de produtos químicos agressivos
- Raio de curvatura pequeno
Artigo descontinuado
Produtos alternativos: E20137 Comparação de produtos: E20148 / E20137 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores de reflexão difusa |
---|
Faixa de registro
Alcance da detecção com amplificador de fibra óptica de tipo | OIF |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 56 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...290 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 164 |
---|---|
Versão da sonda | reto |
Rosca da sonda | M8 |
Comprimento [mm] | 2000 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 30; (para instalação fixa) |
Disposição de fibras | |
Materiais | Adaptador: PA |
Material da fibra óptica | vidro |
Material da sonda de fibra óptica | alumínio |
Material do revestimento da fibra óptica | alumínio |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|