Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E20161
FE-30-A-A-R6
Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E20161
FE-30-A-A-R6
- Para aplicações em áres de temperaturas altas
- Revestimento de alumínio para aplicação até 290 C
- Instalação em locais de difícil acesso
- Formato angular para a aplicação em espaços estreitos
- Raio de curvatura pequeno
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
---|---|
Aplicação | Alta resistência à temperatura; Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro |
Faixa de registro
Alcance com amplificador de fibra óptica de tipo | OIF |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 300 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...290 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 113,5 |
---|---|
Versão da sonda | angular (90º) |
Diâmetro da sonda [mm] | 6 |
Comprimento [mm] | 600 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 30; (para instalação fixa) |
Disposição de fibras |
|
Materiais | Adaptador: PA |
Material da fibra óptica | vidro |
Material da sonda de fibra óptica | alumínio |
Material do revestimento da fibra óptica | alumínio |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|