Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E20165
FE-30-P-A-R6
Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E20165
FE-30-P-A-R6
- Para instalação em locais de difícil acesso
- Operação como barreira fotoelétrica de sentido único
- Elevado alcance
- Formato angular para a aplicação em espaços estreitos
- Raio de curvatura pequeno
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
---|---|
Aplicação | Para uso em aplicações industriais |
Faixa de registro
Alcance com amplificador de fibra óptica de tipo | OIF |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 300 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 107,5 |
---|---|
Versão da sonda | angular (90º) |
Diâmetro da sonda [mm] | 6 |
Comprimento [mm] | 600 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 30 |
Disposição de fibras |
|
Materiais | Adaptador: PA |
Material da fibra óptica | vidro |
Material da sonda de fibra óptica | alumínio |
Material do revestimento da fibra óptica | PVC |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|