- Produtos
- E20217
Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E20217
FE-30-P-A-M6/2M
Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E20217
FE-30-P-A-M6/2M
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: E20328 Comparação de produtos: E20217 / E20328 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
---|
Faixa de registro
Alcance com amplificador de fibra óptica de tipo | OIF |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 270 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|
Dados mecânicos
Versão da sonda | reto |
---|---|
Rosca da sonda | M6 |
Comprimento da sonda [mm] | 35 |
Comprimento [mm] | 2000 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 30 |
Disposição de fibras |
|
Materiais | Adaptador: PA |
Material da fibra óptica | vidro |
Material da sonda de fibra óptica | alumínio |
Material do revestimento da fibra óptica | PVC |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|