Sistema de reflexão difusa de fibra ótica
E20230
FT-00-P-V-R1
Sistema de reflexão difusa de fibra ótica
E20230
FT-00-P-V-R1
- Para instalação em locais de difícil acesso
- Operação como sensor de reflexão difusa
- Para aplicação nas proximidades
- Formato angular para a aplicação em espaços estreitos
- Raio de curvatura pequeno
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores de reflexão difusa |
---|---|
Aplicação | Para uso em aplicações industriais |
Faixa de registro
Alcance da detecção com amplificador de fibra óptica de tipo | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 40 |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 6 |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 24 |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 6 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 37 |
---|---|
Versão da sonda | angular (90º) |
Diâmetro da sonda [mm] | 1 |
Comprimento [mm] | 600 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 20 |
Disposição de fibras | |
Material da fibra óptica | vidro |
Material da sonda de fibra óptica | 1.4301 (aço inoxidável / 304) |
Material do revestimento da fibra óptica | PVC |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|