Sensor de reflexão difusa de fibra ótica com conversor de seção
E20249
FT-00-P-MS
Sensor de reflexão difusa de fibra ótica com conversor de seção
E20249
FT-00-P-MS
- Para instalação em locais de difícil acesso
- Operação como sensor de reflexão difusa
- Elevado alcance de detecção
- Com conversor de seção transversal para a detecção confiável de objetos com posição variável
- Raio de curvatura pequeno
Área de aplicação
Modelo | conversor de seção |
---|---|
Princípio de funcionamento | Sensores de reflexão difusa |
Aplicação | Para uso em aplicações industriais |
Faixa de registro
Alcance da detecção com amplificador de fibra óptica de tipo | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 420 |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 40 |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 200 |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 40 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 60 |
---|---|
Versão da sonda | reto |
Altura da sonda [mm] | 5 |
Largura da sonda [mm] | 15 |
Comprimento da sonda [mm] | 20 |
Dimensões da sonda [mm] | 5 x 15 x 20 |
Comprimento [mm] | 600 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 20 |
Disposição de fibras | |
Material da fibra óptica | vidro |
Material da sonda de fibra óptica | latão |
Material do revestimento da fibra óptica | PVC |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|