• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. E20360

Barreira fotoelétrica de fibra ótica

E20360

FE-00-P-V-E1/2,5m

Barreira fotoelétrica de fibra ótica

E20360

FE-00-P-V-E1/2,5m

Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Área de aplicação
Princípio de funcionamento Sensores fotoelétricos por barreira
Faixa de registro
Alcance com amplificador de fibra óptica de tipo OKF; OUF
OKF
Alcance da fibra óptica [mm] 36
OUF
Alcance da fibra óptica [mm] 36
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -20...80
Dados mecânicos
Versão da sonda reto
Diâmetro da sonda [mm] 1
Comprimento da sonda [mm] 5
Comprimento [mm] 2500
Raio de curvatura mínimo [mm] 10
Materiais Adaptador: PPE
Material da fibra óptica vidro
Material da sonda de fibra óptica 1.4305 (aço inoxidável / 303)
Material do revestimento da fibra óptica PVC
Observações
Unidades por embalagem 1 peça