- Produtos
- Cabos e conectores
- Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
- Cabo de conexão com conector fêmea
- E20429
Cabo de conexão com soquete
E20429
ADOGB030MSS0005E03
Cabo de conexão com soquete
E20429
ADOGB030MSS0005E03
- Vedação confiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Ampla faixa de temperatura operacional
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 300 AC/DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -30...80 |
---|---|
Temperatura ambiente (móvel) [°C] | -5...80 |
Proteção | IP 68 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 279,3 |
---|---|
Dimensões [mm] | 26 x 26 x 49,9 |
Material do invólucro | TPU |
Material porca | zinco moldado sob pressão |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 5 m, PVC, preto, Ø 5,2 mm; 3 x 0,75 mm² (24 x Ø 0,2 mm ) |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x 7/8", reto; Corpo: TPU; Bloqueio: zinco moldado sob pressão |
---|