Sistema de reflexão difusa de fibra ótica
E20443
FT-00-PPV-M6
Sistema de reflexão difusa de fibra ótica
E20443
FT-00-PPV-M6
- Para instalação em locais de difícil acesso
- Operação como sensor de reflexão difusa
- Para aplicação nas proximidades
- Raio de curvatura muito pequeno
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores de reflexão difusa |
---|---|
Aplicação | Raio de curvatura pequeno |
Faixa de registro
Alcance da detecção com amplificador de fibra óptica de tipo | OKF; OUF; OOF |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 20 |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 220 |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 20 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 48 |
---|---|
Versão da sonda | reto |
Rosca da sonda | M6 |
Comprimento da sonda [mm] | 35 |
Comprimento [mm] | 600 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 10 |
Disposição de fibras | |
Materiais | Adaptador: ABS |
Material da fibra óptica | PMMA |
Material da sonda de fibra óptica | 1.4305 (aço inoxidável / 303) |
Material do revestimento da fibra óptica | PU |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|