Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E20492
FE-00-M-V-E3
Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E20492
FE-00-M-V-E3
- Para aplicações em áres de temperaturas altas
- Revestimento de silício metálico para aplicação até 150 C
- Para instalação em locais de difícil acesso
- Resistente a um grande número de produtos químicos agressivos
- Raio de curvatura pequeno
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
---|---|
Aplicação | Alta resistência à temperatura; Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro; Resistente a um grande número de produtos químicos agressivos |
Faixa de registro
Alcance com amplificador de fibra óptica de tipo | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 1200 |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 120 |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 400 |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 120 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...150 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 95,5 |
---|---|
Versão da sonda | reto |
Diâmetro da sonda [mm] | 3 |
Comprimento da sonda [mm] | 10 |
Comprimento [mm] | 600 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 20 |
Disposição de fibras | |
Material da fibra óptica | vidro |
Material da sonda de fibra óptica | 1.4305 (aço inoxidável / 303) |
Material do revestimento da fibra óptica | metal silicone |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|