Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E20506
FE-00-M-V-E1
Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E20506
FE-00-M-V-E1
- Para aplicações em áres de temperaturas altas
- Revestimento de silício metálico para aplicação até 150 C
- Para instalação em locais de difícil acesso
- Resistente a um grande número de produtos químicos agressivos
- Raio de curvatura pequeno
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
---|---|
Aplicação | Alta resistência à temperatura; Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro; Resistente a um grande número de produtos químicos agressivos |
Faixa de registro
Alcance com amplificador de fibra óptica de tipo | OKF; OUF; OOF |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 50 |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 160 |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 50 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...150 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 76,5 |
---|---|
Versão da sonda | reto |
Diâmetro da sonda [mm] | 1 |
Comprimento da sonda [mm] | 5 |
Comprimento [mm] | 600 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 20 |
Disposição de fibras | |
Material da fibra óptica | vidro |
Material da sonda de fibra óptica | 1.4305 (aço inoxidável / 303) |
Material do revestimento da fibra óptica | metal silicone |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|