Sistema de reflexão difusa de fibra ótica
E20523
FT-00-M-V-M6/1,5M
Sistema de reflexão difusa de fibra ótica
E20523
FT-00-M-V-M6/1,5M
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores de reflexão difusa |
---|---|
Aplicação | Alta resistência à temperatura; Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro; Resistente a um grande número de produtos químicos agressivos |
Faixa de registro
Alcance da detecção com amplificador de fibra óptica de tipo | OKF; OUF |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 36 |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 36 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...150 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 101,5 |
---|---|
Versão da sonda | reto |
Rosca da sonda | M6 |
Diâmetro da sonda [mm] | 7 |
Comprimento da sonda [mm] | 45 |
Comprimento [mm] | 1500 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 20 |
Material da fibra óptica | vidro |
Material da sonda de fibra óptica | 1.4305 (aço inoxidável / 303) |
Material do revestimento da fibra óptica | metal silicone |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|