- Produtos
- E20575
Sistema de reflexão difusa de fibra ótica
E20575
FT-30-N-V-M8
Sistema de reflexão difusa de fibra ótica
E20575
FT-30-N-V-M8
- Para instalação em locais de difícil acesso
- Operação como sensor de reflexão difusa
- Para aplicação nas proximidades
- Resistente a um grande número de produtos químicos agressivos
- Raio de curvatura pequeno
Artigo descontinuado
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores de reflexão difusa |
---|
Faixa de registro
Alcance da detecção com amplificador de fibra óptica de tipo | OIF |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 70 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 113,6 |
---|---|
Versão da sonda | reto |
Rosca da sonda | M8 |
Comprimento [mm] | 600 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 30 |
Disposição de fibras | |
Material da fibra óptica | vidro |
Material da sonda de fibra óptica | 1.4305 (aço inoxidável / 303) |
Material do revestimento da fibra óptica | Vitalon |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|