- Produtos
- E20581
Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E20581
FE-30-P-A-R6/1,2M
Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E20581
FE-30-P-A-R6/1,2M
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
---|
Faixa de registro
Alcance com amplificador de fibra óptica de tipo | OIF |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 288 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|
Dados mecânicos
Versão da sonda | angular |
---|---|
Comprimento [mm] | 1200 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 30 |
Materiais | Adaptador: PA |
Material da fibra óptica | vidro |
Material da sonda de fibra óptica | alumínio |
Material do revestimento da fibra óptica | PVC |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|