Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E20612
FE-11-EPA-M4/F1X0,5/2M
Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E20612
FE-11-EPA-M4/F1X0,5/2M
- Para instalação em locais de difícil acesso
- Operação como barreira fotoelétrica de sentido único
- Para aplicação nas proximidades
- Comprimento autoconfigurável
- Raio de curvatura muito pequeno
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
---|---|
Aplicação | Raio de curvatura pequeno |
Faixa de registro
Alcance com amplificador de fibra óptica de tipo | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 60 |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 130 |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 540 |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 160 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...70 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 35 |
---|---|
Versão da sonda | reto |
Rosca da sonda | M4 |
Comprimento da sonda [mm] | 15 |
Comprimento [mm] | 2000 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 10 |
Disposição de fibras | |
Diâmetro interno [mm] | 0,5 |
Material da fibra óptica | PMMA |
Material da sonda de fibra óptica | alumínio |
Material do revestimento da fibra óptica | PE |
Acessórios
Material incluído |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Acessório opcional |
|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|