Sistema de reflexão difusa de fibra ótica
E20651
FT-11-EPA-M4/F1X1+16X0,265/2M
Sistema de reflexão difusa de fibra ótica
E20651
FT-11-EPA-M4/F1X1+16X0,265/2M
- Para instalação em locais de difícil acesso
- Operação como sensor de reflexão difusa
- Para aplicação nas proximidades
- Comprimento autoconfigurável
- Raio de curvatura pequeno
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores de reflexão difusa |
---|---|
Aplicação | Para uso em aplicações industriais |
Faixa de registro
Alcance da detecção com amplificador de fibra óptica de tipo | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 60 |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 90 |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 650 |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 300 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...70 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 45 |
---|---|
Versão da sonda | reto |
Rosca da sonda | M4 |
Comprimento [mm] | 2000 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 30 |
Disposição de fibras | |
Diâmetro interno [mm] | 1 x 1 + 16 x 0,25 |
Material da fibra óptica | PMMA |
Material da sonda de fibra óptica | alumínio |
Material do revestimento da fibra óptica | PE |
Acessórios
Material incluído |
|
||
---|---|---|---|
Acessório opcional |
|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|