Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E20714
FE-11-E-V-E3R/2m
Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E20714
FE-11-E-V-E3R/2m
- Para instalação em locais de difícil acesso
- Operação como barreira fotoelétrica de sentido único
- Com deflexão do feixe de luz em 90 para aplicação em espaços estreitos
- Comprimento autoconfigurável
- Raio de curvatura pequeno
Área de aplicação
Modelo | deflexão em 90° do feixe de luz |
---|---|
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
Aplicação | Para uso em aplicações industriais |
Faixa de registro
Alcance com amplificador de fibra óptica de tipo | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 140 |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 230 |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 1720 |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 400 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...70 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 58,5 |
---|---|
Versão da sonda | angular (90º) |
Diâmetro da sonda [mm] | 3 |
Comprimento [mm] | 2000 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 25 |
Disposição de fibras |
|
Material da fibra óptica | PMMA |
Material da sonda de fibra óptica | 1.4305 (aço inoxidável / 303) |
Material do revestimento da fibra óptica | PE |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|