• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Acessórios
  3. Acessórias de montagem e tecnologia de fixação
  4. Jogos de montagem
  5. E20719

Kit de montagem para sensores de posição

E20719

MOUNTING SET 2 FREESTANDING

Kit de montagem para sensores de posição

E20719

MOUNTING SET 2 FREESTANDING

  • Kit de montagem completo para a montagem do cilindro de aperto
  • Fixação fácil, rápida e barata
  • Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro
  • Para a montagem em uma superfície
  • Qualquer posição desejada do sensor factível devido à livre movimentação em todas as direções
Área de aplicação
Modelo montagem do cilindro de aperto
Dados mecânicos
Peso [g] 168
Tipo de montagem superfície; (M10)
Dimensões [mm] Ø 18,5
Materiais cilindro de fixação: zinco moldado sob pressão; elemento de fixação: aço
Acessórios
Material incluído
Parafuso cilíndrico: 1 x M10 x 45
Observações
Unidades por embalagem 1 peça