Kit de montagem para sensores de posição
E20720
MOUNTING SET 1 ROD MOUNTING
Kit de montagem para sensores de posição
E20720
MOUNTING SET 1 ROD MOUNTING
- Kit de montagem completo para a montagem do cilindro de aperto
- Fixação fácil, rápida e barata
- Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro
- Para a montagem em uma haste de montagem
- Qualquer posição desejada do sensor factível devido à livre movimentação em todas as direções
Área de aplicação
Modelo | montagem do cilindro de aperto |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 104,5 |
---|---|
Tipo de montagem | perfil cilíndrico; (Ø 12 mm) |
Dimensões [mm] | Ø 18,5 |
Materiais | cilindro de fixação: zinco moldado sob pressão; elemento de fixação: aço |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|