Refletor para barreiras fotoelétricas de reflexão à laser
E20722
REFLECTOR LASER TS-48X48
Refletor para barreiras fotoelétricas de reflexão à laser
E20722
REFLECTOR LASER TS-48X48
- Para a operação confiável de sensores retrorreflexivos a laser
- Fácil montagem com apenas dois parafusos
- Adequado para luz vermelha e luz infravermelha
- Para a detecção confiável de vidro, filme, garrafas PET e embalagens transparentes
Área de aplicação
Modelo | angular, para barreiras fotoelétricas de reflexão à laser e detecção de vidro e de película plástica |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 13,9 |
---|---|
Dimensões [mm] | 61 x 51 x 7 |
Superfície refletora [mm] | 47 x 47 |
Materiais | plástico |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|