- Produtos
- Cabos e conectores
- Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
- Cabo de conexão com conector fêmea
- E20738
Cabo de conexão com soquete
E20738
ADOGH080MSS0002B08
Cabo de conexão com soquete
E20738
ADOGH080MSS0002B08
- Conexão de 8 pólos
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Transmissão confiável dos sinais do sensor
- Ampla faixa de temperatura operacional
Área de aplicação
Característica especial | cabo blindado |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 60 AC/DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 125,5 |
---|---|
Dimensões [mm] | 14,5 x 14,5 x 43,9 |
Materiais | TPU |
Material do invólucro | TPU |
Material porca | zinco moldado sob pressão, niquelado |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 2 m, PUR, preto, blindado; 7 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado |
---|