Refletor para barreiras fotoelétricas de reflexão
E20739
REFLECTOR TS-80X80
Refletor para barreiras fotoelétricas de reflexão
E20739
REFLECTOR TS-80X80
- Para a operação confiável de sensores retrorreflexivos
- Fácil montagem com apenas dois parafusos
- Adequado para luz vermelha e luz infravermelha
Área de aplicação
Modelo | retangular, para barreiras fotoelétricas de reflexão de luz vermelha e infravermelha |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 44,5 |
---|---|
Dimensões [mm] | 85 x 85 x 9,5 |
Superfície refletora [mm] | 80 x 80 |
Materiais | plástico |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|