Sistema de reflexão difusa de fibra ótica
E20749
FT-11-EPA-M6/F2x1,0/2M
Sistema de reflexão difusa de fibra ótica
E20749
FT-11-EPA-M6/F2x1,0/2M
- Para instalação em locais de difícil acesso
- Operação como sensor de reflexão difusa
- Com sonda flexível para a aplicação em espaços estreitos
- Comprimento autoconfigurável
- Raio de curvatura pequeno
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores de reflexão difusa |
---|---|
Aplicação | Para uso em aplicações industriais |
Faixa de registro
Alcance da detecção com amplificador de fibra óptica de tipo | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 70 |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 100 |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 560 |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 300 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...70 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 49,5 |
---|---|
Versão da sonda | inclinável |
Comprimento [mm] | 2000 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 27 |
Disposição de fibras | |
Diâmetro interno [mm] | 2 x 1 |
Materiais | Bucha rosqueada: latão revestido com bronze branco |
Material da fibra óptica | PMMA |
Material da sonda de fibra óptica | 1.4301 (aço inoxidável / 304) |
Material do revestimento da fibra óptica | PE |
Acessórios
Material incluído |
|
||
---|---|---|---|
Acessório opcional |
|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|