Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E20750
FE-11-EPA-M4/F1x1/2M
Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E20750
FE-11-EPA-M4/F1x1/2M
- Para instalação em locais de difícil acesso
- Operação como barreira fotoelétrica de sentido único
- Com sonda flexível para a aplicação em espaços estreitos
- Comprimento autoconfigurável
- Elevado alcance
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
---|---|
Aplicação | Para uso em aplicações industriais |
Faixa de registro
Alcance com amplificador de fibra óptica de tipo | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 200 |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 450 |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 2780 |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 800 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...70 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 49,5 |
---|---|
Versão da sonda | inclinável |
Comprimento [mm] | 2000 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 15 |
Disposição de fibras |
|
Diâmetro interno [mm] | 1 |
Materiais | Bucha rosqueada: latão revestido com bronze branco |
Material da fibra óptica | PMMA |
Material da sonda de fibra óptica | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Material do revestimento da fibra óptica | PE |
Acessórios
Material incluído |
|
||
---|---|---|---|
Acessório opcional |
|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|