Sistema de reflexão difusa de fibra ótica
E20756
FT-11-EPA-Q-/F2x1/2M
Sistema de reflexão difusa de fibra ótica
E20756
FT-11-EPA-Q-/F2x1/2M
- Para instalação em locais de difícil acesso
- Operação como sensor de reflexão difusa
- Para aplicação nas proximidades
- Supressão de fundo confiável
- Raio de curvatura muito pequeno
Área de aplicação
Característica especial | Supressão de fundo |
---|---|
Princípio de funcionamento | Sensores de reflexão difusa |
Aplicação | Raio de curvatura pequeno |
Faixa de registro
Alcance da detecção com amplificador de fibra óptica de tipo | OB50; OBF; OCF |
---|---|
Supressão de fundo disponível | sim |
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 6 |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 10 |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 20 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...70 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 54 |
---|---|
Altura da sonda [mm] | 5 |
Largura da sonda [mm] | 35 |
Comprimento da sonda [mm] | 23 |
Dimensões da sonda [mm] | 5 x 35 x 23 |
Comprimento [mm] | 2000 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 10 |
Disposição de fibras | |
Diâmetro interno [mm] | 2 x 1 |
Material da fibra óptica | PMMA |
Material da sonda de fibra óptica | alumínio |
Material do revestimento da fibra óptica | PE |
Acessórios
Acessório opcional |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|