Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E20757
FE-11-EPA-Q-/F16X0,265
Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E20757
FE-11-EPA-Q-/F16X0,265
- Para instalação em locais de difícil acesso
- Operação como barreira fotoelétrica de sentido único
- Com conversor de seção transversal para a detecção confiável de objetos com posição variável
- Comprimento autoconfigurável
- Raio de curvatura pequeno
Área de aplicação
Modelo | conversor de seção |
---|---|
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
Aplicação | Raio de curvatura pequeno |
Faixa de registro
Alcance com amplificador de fibra óptica de tipo | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 150 |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 300 |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 2040 |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 700 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...70 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 61 |
---|---|
Altura da sonda [mm] | 5 |
Largura da sonda [mm] | 20 |
Comprimento da sonda [mm] | 20 |
Dimensões da sonda [mm] | 5 x 20 x 20 |
Comprimento [mm] | 2000 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 9 |
Disposição de fibras |
|
Diâmetro interno [mm] | 16 x 0,25 |
Material da fibra óptica | PMMA |
Material da sonda de fibra óptica | alumínio |
Material do revestimento da fibra óptica | PE |
Acessórios
Acessório opcional |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|