Sonda para sensor de reflexão difusa de fibra ótica
E20765
FT-11-EPA-M8x40/F2x1
Sonda para sensor de reflexão difusa de fibra ótica
E20765
FT-11-EPA-M8x40/F2x1
- Para instalação em locais de difícil acesso
- Operação como sensor de reflexão difusa
- Para aplicação nas proximidades
- Sonda confeccionável para conexão de rolos
- Montagem fácil e rápida das fibras ópticas
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores de reflexão difusa |
---|
Faixa de registro
Alcance da detecção com amplificador de fibra óptica de tipo | OB50; OBF; OO50 |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 55 |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 110 |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 235 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...70 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 16,2 |
---|---|
Versão da sonda | reto |
Rosca da sonda | M8 |
Comprimento [mm] | cabeável |
Disposição de fibras | |
Diâmetro interno [mm] | 2 x 1,5 |
Materiais | invólucro: latão revestido com bronze branco |
Material da fibra óptica | PMMA |
Material da sonda de fibra óptica | alumínio |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|