Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E20823
FE-50-V-V-M5/16
Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E20823
FE-50-V-V-M5/16
- Para aplicações em áres de temperaturas altas
- Revestimento de aço inoxidável para aplicação até 315 C
- Instalação em locais de difícil acesso
- Elevado alcance
- Raio de curvatura pequeno
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
---|
Faixa de registro
Alcance com amplificador de fibra óptica de tipo | OBF; ODF; OMF |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 1000 |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 4 |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 800 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -58...315 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 197 |
---|---|
Versão da sonda | reto |
Comprimento [mm] | 900 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 19 |
Disposição de fibras | |
Material da fibra óptica | vidro |
Material da sonda de fibra óptica | 1.4305 (aço inoxidável / 303) |
Material do revestimento da fibra óptica | 1.4305 (aço inoxidável / 303) |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|