Sistema de reflexão difusa de fibra ótica
E20824
FT-50-V-V-M5/16/R
Sistema de reflexão difusa de fibra ótica
E20824
FT-50-V-V-M5/16/R
- Para aplicações em áres de temperaturas altas
- Revestimento de aço inoxidável para aplicação até 315 C
- Formato angular para a aplicação em espaços estreitos
- Elevado alcance de detecção
- Raio de curvatura pequeno
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores de reflexão difusa |
---|
Faixa de registro
Alcance da detecção com amplificador de fibra óptica de tipo | OBF; ODF; OMF |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 150 |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 1 |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 175 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -58...315 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 127,5 |
---|---|
Versão da sonda | angular (90º) |
Comprimento [mm] | 900 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 19 |
Disposição de fibras | |
Material da fibra óptica | vidro |
Material da sonda de fibra óptica | 1.4305 (aço inoxidável / 303) |
Material do revestimento da fibra óptica | 1.4305 (aço inoxidável / 303) |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|