• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Acessórios
  3. Acessórias de montagem e tecnologia de fixação
  4. Jogos de montagem
  5. E20869

Kit de montagem para sensores de posição

E20869

SYSTEM COMPONENT M18 BOLT

Kit de montagem para sensores de posição

E20869

SYSTEM COMPONENT M18 BOLT

  • Kit de montagem completo para a montagem do cilindro de aperto
  • Fixação fácil, rápida e barata
  • Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro
  • Para a montagem em uma superfície
  • Qualquer posição desejada do sensor factível devido à livre movimentação em todas as direções
Área de aplicação
Modelo montagem do cilindro de aperto
Dados mecânicos
Peso [g] 187,5
Tipo de montagem superfície; (M10)
Dimensões [mm] Ø 18,5
Materiais elemento de fixação: 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); cilindro de fixação: 1.4408 (aço inoxidável)
Acessórios
Material incluído
Parafuso cilíndrico: 1 x M10 x 55
Observações
Unidades por embalagem 1 peça