Kit de montagem para sensores de posição
E20871
SYSTEM COMPONENT M18 ROD
Kit de montagem para sensores de posição
E20871
SYSTEM COMPONENT M18 ROD
- Kit de montagem completo para a montagem do cilindro de aperto
- Fixação fácil, rápida e barata
- Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro
- Para a montagem em uma haste de montagem
- Qualquer posição desejada do sensor factível devido à livre movimentação em todas as direções
Área de aplicação
Modelo | montagem do cilindro de aperto |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 117 |
---|---|
Tipo de montagem | perfil cilíndrico; (Ø 12 mm) |
Dimensões [mm] | Ø 18,5 |
Materiais | elemento de fixação: 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); cilindro de fixação: 1.4408 (aço inoxidável) |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|