Kit de montagem para sensores de posição
E20873
SYSTEM COMPONENT M30 BOLT
Kit de montagem para sensores de posição
E20873
SYSTEM COMPONENT M30 BOLT
- Kit de montagem completo para a montagem do cilindro de aperto
- Fixação fácil, rápida e barata
- Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro
- Para a montagem em uma superfície
- Qualquer posição desejada do sensor factível devido à livre movimentação em todas as direções
Área de aplicação
Modelo | montagem do cilindro de aperto |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 203,5 |
---|---|
Tipo de montagem | superfície; (M12) |
Dimensões [mm] | Ø 30,2 |
Materiais | elemento de fixação: 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); cilindro de fixação: zinco moldado sob pressão |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|