- Produtos
- E20947
cilindro de fixação
E20947
SYSTEM COMPONENT CLAMP ROD
cilindro de fixação
E20947
SYSTEM COMPONENT CLAMP ROD
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Dados mecânicos
Tipo de montagem | perfil cilíndrico; (Ø 12 mm) |
---|---|
Dimensões [mm] | 27 x 27 x 37 |
Designação da rosca | M10 |
Materiais | cilindro de fixação: 1.4408 (aço inoxidável) |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|