Refletor para barreiras fotoelétricas de reflexão
E20961
REFLECTOR TS-57X32
Refletor para barreiras fotoelétricas de reflexão
E20961
REFLECTOR TS-57X32
- Para a operação confiável de sensores retrorreflexivos
- Fácil montagem com apenas dois parafusos
- Adequado para luz vermelha e luz infravermelha
Área de aplicação
Modelo | angular, para barreiras fotoelétricas de reflexão de luz vermelha e infravermelha |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -10...58 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 11 |
---|---|
Dimensões [mm] | 57 x 32,5 x 8 |
Superfície refletora [mm] | 30 x 45 |
Materiais | plástico |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|