Refletor para barreiras fotoelétricas de reflexão
E20994
REFLECTOR TS-30X20
Refletor para barreiras fotoelétricas de reflexão
E20994
REFLECTOR TS-30X20
- Para a operação confiável de sensores retrorreflexivos a laser
- Fácil montagem com apenas dois parafusos
- Adequado para luz vermelha e luz infravermelha
Área de aplicação
Modelo | angular, para barreiras fotoelétricas de reflexão à laser |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 4 |
---|---|
Dimensões [mm] | 20 x 43 x 3,5 |
Superfície refletora [mm] | 27 x 17 |
Materiais | placa frontal: PMMA; suporte base: ABS |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|