Fita Reflexiva
E21015
REFLECTION TAPE TS-02/1M
Fita Reflexiva
E21015
REFLECTION TAPE TS-02/1M
- Para a operação confiável de sensores retrorreflexivos
- Montagem fácil mediante colagem
- Adequado para luz vermelha e luz infravermelha
Área de aplicação
Modelo | para barreiras fotoelétricas de reflexão de luz vermelha e infravermelha |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...65 | |||
---|---|---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 23 |
---|---|
Dimensões [mm] | 50 x 1000 x 0,4 |
Superfície refletora [mm] | 50 x 1000 |
Materiais | plástico; acrílico |
Comprimento [mm] | 1000 |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
Outros dados
Valores de reflexão típicos comum com um ângulo de observação de 0,2 ° | [cd/lx * m²] |
Ângulo de iluminação 5 ° / 40 ° | 1000 / ≅ 300 |