Peça de conexão para cilindro de fixação
E21076
CLAMP LINKING RING D. 20MM
Peça de conexão para cilindro de fixação
E21076
CLAMP LINKING RING D. 20MM
- Para a conexão confiável de cilindros de aperto
- Fixação fácil, rápida e barata
- Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro
- Para montagem em uma superfície, uma haste de montagem ou um perfil de alumínio
Área de aplicação
Montagem | para a conexão de duas braçadeiras com Ø 20 mm |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 16,1 |
---|---|
Diâmetro interno [mm] | 20 |
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|