Kit de montagem para optoeletrônicos
E21095
SYSTEM COMPONENT OJ ROD
Kit de montagem para optoeletrônicos
E21095
SYSTEM COMPONENT OJ ROD
- Kit de montagem completo para a montagem do cilindro de aperto
- Fixação fácil, rápida e barata
- Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro
- Para a montagem em uma haste de montagem
- Qualquer posição desejada do sensor factível devido à livre movimentação em todas as direções
Área de aplicação
Modelo | para a óptica lateral |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 59,5 |
---|---|
Tipo de montagem | perfil cilíndrico; (Ø 10 mm) |
Materiais | cilindro de fixação: zinco moldado sob pressão; elemento de fixação: 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti) |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|