Sistema de reflexão difusa de fibra ótica
E21105
FT-11-EPA-M6/F613X0,06/2M
Sistema de reflexão difusa de fibra ótica
E21105
FT-11-EPA-M6/F613X0,06/2M
- Para instalação em locais de difícil acesso
- Operação como sensor de reflexão difusa
- Elevado alcance de detecção
- Comprimento autoconfigurável
- Versão altamente flexível para raios de curvatura extremamente pequenos
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores de reflexão difusa |
---|---|
Aplicação | Raio de curvatura pequeno |
Faixa de registro
Alcance da detecção com amplificador de fibra óptica de tipo | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 70 |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 104 |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 620 |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 180 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...60 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 49,5 |
---|---|
Versão da sonda | reto |
Rosca da sonda | M6 |
Comprimento da sonda [mm] | 35 |
Comprimento [mm] | 2000 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 3 |
Disposição de fibras | |
Diâmetro interno [mm] | 1,2 |
Diâmetro da fibra [mm] | 2x 613 x 0,06 |
Diâmetro externo [mm] | 2,2 |
Material da fibra óptica | PMMA |
Material da sonda de fibra óptica | alumínio |
Material do revestimento da fibra óptica | PE |
Acessórios
Material incluído |
|
||
---|---|---|---|
Acessório opcional |
|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|