cilindro de fixação
E21110
SYSTEM COMPONENT CLAMP BOLT
cilindro de fixação
E21110
SYSTEM COMPONENT CLAMP BOLT
- Fixação fácil, rápida e barata
- Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro
- Para a montagem em uma haste de montagem
- Qualquer posição desejada do sensor factível devido à livre movimentação em todas as direções
Dados mecânicos
Peso [g] | 88,5 |
---|---|
Tipo de montagem | perfil cilíndrico; (Ø 12 mm) |
Dimensões [mm] | 27 x 27 x 37 |
Materiais | cilindro de fixação: 1.4408 (aço inoxidável) |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|