Sistema de reflexão difusa de fibra ótica
E21155
FT-00-M-W-M6/5M
Sistema de reflexão difusa de fibra ótica
E21155
FT-00-M-W-M6/5M
- Para instalação em locais de difícil acesso
- Operação como sensor de reflexão difusa
- Elevado alcance de detecção
- Resistente a um grande número de produtos químicos agressivos
- Raio de curvatura pequeno
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores de reflexão difusa |
---|---|
Aplicação | Alta resistência à temperatura; Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro; Resistente a um grande número de produtos químicos agressivos |
Faixa de registro
Alcance da detecção com amplificador de fibra óptica de tipo | OKF |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 14 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...150 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 278,5 |
---|---|
Versão da sonda | reto |
Rosca da sonda | M6 |
Comprimento da sonda [mm] | 35 |
Comprimento [mm] | 5000 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 45 |
Disposição de fibras | |
Diâmetro interno [mm] | 1,6 |
Diâmetro da fibra [mm] | 0,05 |
Diâmetro externo [mm] | 5,4 |
Material da fibra óptica | vidro |
Material da sonda de fibra óptica | 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti) |
Material do revestimento da fibra óptica | metal silicone |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|