• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Acessórios
  3. Adaptadores, conexões do processo
  4. Adaptadores de montagem
  5. E21224

Adaptador de montagem para sensores de nível ótico

E21224

FLANGE ADAPTER G1 FOR O1D

Adaptador de montagem para sensores de nível ótico

E21224

FLANGE ADAPTER G1 FOR O1D

  • Para sensores de distância ópticos do formato O1D
  • Para a instalação em tanques e recipientes
  • Para aplicação do sensor para medição do nível
  • Fixação fácil, rápida e barata
  • Versão robusta em aço inoxidável para aplicação em ambiente industrial duro
Área de aplicação
Modelo para sensores de distância óticos
Dados mecânicos
Peso [g] 231
Dimensões [mm] 42 x 43,5 x 42
Materiais Flange: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); vedação: FKM; Capa de proteção: PMMA transparente; parafusos: aço inoxidável; arruelas: aço inoxidável
Máx. torque de aperto [Nm] 0,6; (Parafusos)
Acessórios
Material incluído
parafusos cilíndricos: 4
arruelas: 4
Observações
Unidades por embalagem 1 peça