Unidade de montagem e de ajuste fino
E21239
FIXTURE FOR FINE ADJUSTMENT
Unidade de montagem e de ajuste fino
E21239
FIXTURE FOR FINE ADJUSTMENT
- Para o alinhamento confortável de sensores optoeletrônicos
- Fixação fácil, rápida e barata
- Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro
- Para a montagem em uma superfície
- Qualquer posição desejada do sensor factível devido à livre movimentação em todas as direções
Área de aplicação
Montagem | Montagem em superfície; (com ajuste fino) |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 38,5 |
---|---|
Tipo de montagem | superfície |
Dimensões [mm] | 57,3 x 12 x 28 |
Materiais | elemento de fixação: aço inoxidável; Mola: Aço mola; parafusos: aço inoxidável |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|