Caixa de refrigeração e proteção para sensores de distância
E21248
COOLING BOX O1D
Caixa de refrigeração e proteção para sensores de distância
E21248
COOLING BOX O1D
- Aplicação em temperaturas ambientais de até 180 C
- Invólucro metálico robusto com circuito de refrigeração integrado
- Possibilidade de refrigeração com água ou ar
- Proteção confiável contra condições ambientais extremamente duras
- Para sensores de distância ópticos do formato O1D
Área de aplicação
Modelo | invólucro protetor ativo refrigerado para modelos O1D |
---|---|
Resistência à pressão [bar] | 10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -10...180 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 1270,5 |
---|---|
Dimensões [mm] | 112 x 70 x 108 |
Materiais | invólucro: alumínio anodizado transparente; tampa: alumínio preto anodizado; quadro frontal: alumínio preto anodizado; protetor frontal: Vidro flotado; Prensa Cabo: latão niquelado; bocal roscado: latão niquelado; vedação: FKM |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
diagrama e curvas
|