Refletor para barreiras fotoelétricas de reflexão
E21268
REFLECTOR TS-56X38 SC
Refletor para barreiras fotoelétricas de reflexão
E21268
REFLECTOR TS-56X38 SC
- Para a operação confiável de sensores retrorreflexivos
- Fácil montagem com apenas dois parafusos
- Adequado para luz vermelha e luz infravermelha
- Para aplicações em áreas úmidas e higiênicas na indústria alimentícia
- Para aplicação em áreas de alta temperatura
Área de aplicação
Modelo | para áreas úmidas e higiênicas na indústria alimentícia, angular, para barreiras fotoelétricas de reflexão de luz vermelha e infravermelha |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...140 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 14,6 |
---|---|
Dimensões [mm] | 40 x 60 x 7,5 |
Superfície refletora [mm] | 56 x 38 |
Materiais | Solidchem |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|